Cartucho QSPLKG20-8
132855
Código de barras / GTIN : 4052568028282
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 20 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
4.8 mm