Cartucho QSPLLKG10-6

132926

Código de barras / GTIN : 4052568028626

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
3.3 mm