Ventosa VASB-100-1/4-PUR-B
1396066
Código de barras / GTIN : 4052568105693
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
100 mm
Diámetro de aspiración eficaz
90.5 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Material de la ventosa
PUR