Ventosa VAS-100-1/4-PUR-B
1396098
Código de barras / GTIN : 4052568062101
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
100 mm
Diámetro de aspiración eficaz
90.5 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
PUR