Racor NPCK-C-D-G14-K10

1489336

Código de barras / GTIN : 4052568106218

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
6.1 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar