Distribuidor múltiple QST3-1/8-6-4
153200
Código de barras / GTIN : 4052568032845
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm - Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
4