Racor pasamuros QSMS-3
153375
Código de barras / GTIN : 4052568034337
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
1.7 mm