Racor instantáneo, autoblocante QSMK-1/8-6
153420
Código de barras / GTIN : 4052568034535
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
3 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar