Racor instantáneo, autoblocante QSK-1/2-12
153428
Código de barras / GTIN : 4052568034610
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
6.4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar