Válvula de cierre manual HE-3-1/4-QS-8
153480
Código de barras / GTIN : 4052568034962
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
R1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
423.9 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente