Válvula de cierre manual HE-3-3/8-QS-10

153481

Código de barras / GTIN : 4052568034979

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
R3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
760.5 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente