Racor rápido acodado QSL-3/8H-U

153656

Código de barras / GTIN : 4052568310431

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable Ø 3/8"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Diámetro nominal
5.7 mm