Tapón para racor rápido QSC-5/32-U
153828
Código de barras / GTIN : 4052568310998
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.3 mm