Racor instantáneo en L QSRL-1/4-1/4-U

153967

Código de barras / GTIN : 4052568311223

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 1/4 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C