Válvula de cierre manual HE-3-1/4-QS-1/4-U

153986

Código de barras / GTIN : 4052568311414

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
340.2 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente