Válvula de cierre manual HE-2-1/8-QS-3/16-U
153989
Código de barras / GTIN : 4052568311445
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2/2 vías biestable
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
185.4 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente