Válvula de cierre manual HE-2-1/2-QS-1/2-U

153992

Código de barras / GTIN : 4052568311476

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2/2 vías biestable
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
812.7 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente