Racor instantáneo en T QST-V0-1/2-12
160532
Código de barras / GTIN : 4052568035815
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
10.3 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar