Racor rápido QS-V0-10

160548

Código de barras / GTIN : 4052568035921

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar