Electroválvula MN1H-2-1 1/2-MS
161734
Código de barras / GTIN : 4052568129262
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Forma constructiva
Válvula de diafragma
Función de la válvula
2/2 vías monoestable cerrada
Conexión de las válvulas de proceso
G1 1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
30500 l/min
Presión del medio
0.5 bar - 10 bar