Racor pasamuros CRQSS-6
164211
Código de barras / GTIN : 4052568073268
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
3.7 mm