Regulador de presión LR-1-D-7-O-MAXI-NPT
173675
Código de barras / GTIN : 4052568313456
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
12500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar