Válvula de apertura HEE-3/4-D-MIDI-110-NPT
173911
Código de barras / GTIN : 4052568315795
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
3/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3800 l/min
Presión de funcionamiento
2.5 bar - 16 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico