Racor instantáneo CQ-3/4-22H
177711
Código de barras / GTIN : 4052568038601
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/4
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable CQ-22
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
17 mm