Casquillo enchufable CQH-18-QS-16
177722
Código de barras / GTIN : 4052568038670
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable CQ-18
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable QS-16
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
11 mm