Tubo de plástico PQ-PA-18X2X3000
177730
Código de barras / GTIN : 4052568075637
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
18 mm
Diámetro interior
14 mm
Material del tubo flexible
PA
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C