Racor instantáneo QSM-M3-3/16-I-U-M

183752

Código de barras / GTIN : 4052568322052

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M3
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
1.397 mm