Racor NPCK-C-D-M5-K4
1857681
Código de barras / GTIN : 4052568062347
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
2 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar