Racor instantáneo en Y QSYL-G1/4-8

186193

Código de barras / GTIN : 4052568039974

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
7.3 mm