Distribuidor múltiple QST3-G1/8-6-4

186217

Código de barras / GTIN : 4052568040215

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm - Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
4