Racor instantáneo en L (orientable) QSRL-G3/8-8

186290

Código de barras / GTIN : 4052568076115

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
4.6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar