Racor instantáneo en L (orientable) QSRL-G3/8-12

186292

Código de barras / GTIN : 4052568076139

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
7.4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar