Racor instantáneo en L (autosellante) QSKL-G1/4-8

186308

Código de barras / GTIN : 4052568040949

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
4.1 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar