Racor instantáneo QS-V0-G1/4-6
186316
Código de barras / GTIN : 4052568041021
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar