Racor instantáneo en L QSL-V0-G1/8-6
186325
Código de barras / GTIN : 4052568041113
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
4.2 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar