Racor instantáneo en T QST-V0-G3/8-8

186342

Código de barras / GTIN : 4052568041281

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
6.7 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar