Racor rápido QSMK-1/8T-U
190592
Código de barras / GTIN : 4052568322762
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Diámetro nominal
1.5 mm