Racor rápido acodado QSL-1/2H-U
190623
Código de barras / GTIN : 4052568322915
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable Ø 1/2"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Diámetro nominal
6.8 mm