Racor instantáneo QS-1/2-5/8-U
190682
Código de barras / GTIN : 4052568323073
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 1/2 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Diámetro nominal
13 mm