Racor instantáneo, autoblocante QSK-3/8-1/2-U
190717
Código de barras / GTIN : 4052568323219
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 3/8 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Diámetro nominal
6.1 mm