Válvula de antirretorno HA-1/4-QS-5/16-U
190854
Código de barras / GTIN : 4052568324308
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
función antirretorno
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Conexión neumática 2
QS-5/16
Presión de funcionamiento
-1 bar - 10 bar
Material del cuerpo
Latón