Válvula de cierre manual HE-3-3/8-3/8-NPT-U
190879
Código de barras / GTIN : 4052568324551
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
797.4 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente