Regulador de presión LRS-3/4-D-O-DI-MAXI
194675
Código de barras / GTIN : 4052568154110
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
6800 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar