Tubo flexible de material plástico tipo DUO en espiral PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

197624

Código de barras / GTIN : 4052568082611

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
8 mm
Diámetro interior
5.7 mm
Longitud de funcionamiento
2 m
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C