Válvulas de palanca VHER-H-B43E-N12
3192087
Código de barras / GTIN : 4052568417857
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
4/3 a descarga
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3200 l/min
Conexión neumática 1
NPT1/2-14
Conexión neumática de utilización
NPT1/2-14
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar