Bobina magnética MSFW-48-50/60-OD
34418
Código de barras / GTIN : 4052568067922
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
3 pines - Lengüetas del enchufe con esquema de conexiones según estándar de Festo para MSSD-F
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
48 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA
Grado de protección
IP65