Válvula antirretorno pilotada HGL-1/4-NPT

34878

Código de barras / GTIN : 4052568305857

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Conexión neumática 2
1/4 NPT
Presión de funcionamiento
0.3 bar - 10 bar
Tipo de fijación
atornillable