Válvula antirretorno pilotada HGL-3/8-NPT

34879

Código de barras / GTIN : 4052568305864

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Conexión neumática 2
3/8 NPT
Presión de funcionamiento
0.2 bar - 10 bar
Tipo de fijación
atornillable