Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-M1-H3B1T-50-16
3535619
Código de barras / GTIN : 4052568270247
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
3.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
12 mm