Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16
3535711
Código de barras / GTIN : 4052568270322
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
21.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
29 mm